Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 300 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 62 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 260 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 180 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 245 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 21,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 685 kN C0 - Statische Tragzahl 745 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 72 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 156 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 176 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 182 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 284 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors