Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 320 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 65 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 277 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 193 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 25,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 735 kN C0 - Statische Tragzahl 805 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 76 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 166 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 190 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 195 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 304 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors