Zurück

NU409J40 - SNR

NU409J40

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 45 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 100,5 mm
F 64,5 mm
D1 94,6 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Radiallagerluftklasse C4
Masse 1,66 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 112 kN
Statische Tragzahl (C0) 108 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 13,2 kN
Nref 6100 tr/min
Nlim 7500 tr/min
Nlim (Öl) 6300 tr/min
Nlim (Fett) 5200 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -40 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,391 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,365 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 3,909 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,091 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 54 mm
da max 63 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image