Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 180 mm |
| d1 - Zapfendurchmesser | 64 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 72 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 91,5 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 76 mm |
| B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 200 mm |
| B2 - Länge der Bolzenstange | 121 mm |
| G - Bezeichnung des Bolzengewindes | M64X3 |
| G1 - Gewindelänge des Zapfens | 65 mm |
| C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 2 mm |
| m - Bezeichnung der Gewindeschmierbohrung | Rc 1/8 |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 103,5 mm |
| h - Sechskantbohrung | 17 mm |
| R - Radius der Laufrolle | 500 mm |
| Max Anziehmoment | 3670 N-m |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Sans |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 17 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 365 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 555 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 27,9 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |