• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Achse

NUKR35/3AS - NTN

NUKR35/3AS

Nadellager, Kurvenrolle, vollrollig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, sphärischer Außenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser35 mm
d1 - Zapfendurchmesser16 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings18 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser19 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19,5 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens52 mm
B2 - Länge der Bolzenstange32,5 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM16X1.5
G1 - Gewindelänge des Zapfens17 mm
B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung8 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,8 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung6 mm
a - Durchmesser der Radialschmierbohrung3 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe21 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Max Anziehmoment52 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,165 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl22,3 kN
C0r - Statische Tragzahl25,7 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring3,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C