Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Kurvenrolle, vollrollig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Gewindebohrung, zweiseitig gedichtet, sphärischer Außenring
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 40 mm d1 - Zapfendurchmesser 18 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 20 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 21,5 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21,5 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 58 mm B2 - Länge der Bolzenstange 36,5 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M18X1.5 G1 - Gewindelänge des Zapfens 19 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 0,8 mm m - Bezeichnung der Gewindeschmierbohrung Rc 1/8 e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 23 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Max Anziehmoment 76 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Sans Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,242 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 24,1 kN C0r - Statische Tragzahl 29,1 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 3,85 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C