Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| d - Innendurchmesser | 35 mm | 
| D - Außendurchmesser | 72 mm | 
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 17 mm | 
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 64 mm | 
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 44 mm | 
| d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 48 mm | 
| D1 - Innendurchmesser AR-Flansch | 61 mm | 
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm | 
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm | 
| Radiallagerluftklasse | CN | 
| Masse | 0,317 kg | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 49,1 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 48,7 kN | 
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 5,9 kN | 
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 8300 tr/min | 
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 12000 tr/min | 
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C | 
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C | 
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,704 Hz | 
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,296 Hz | 
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,215 Hz | 
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,608 Hz | 
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,407 Hz | 
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 41,5 mm | 
| dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO | 50 mm | 
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 65,5 mm | 
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1 mm | 
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,6 mm | 
Industry Calcul Factors