Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 85 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 19 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 76,5 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 54,5 mm |
| d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 58,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 0,443 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 74,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 66,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 8,1 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 10800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 7600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 51,5 mm |
| dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO | 61 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 78,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |