Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 54,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 59 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 73 mm s - Maximaler axialer Versatz 0 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,46 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 70,5 kN C0 - Statische Tragzahl 66,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,1 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,24 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,76 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,787 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,894 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 51,5 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 61 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors