Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 85 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 19 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 76,5 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 54,5 mm |
| d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 59 mm |
| D1 - Innendurchmesser AR-Flansch | 73,3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C4 |
| Masse | 0,457 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 64,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 68,9 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 8,4 kN |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6900 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,24 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,76 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,787 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,894 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,416 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 51,5 mm |
| dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO | 61 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 78,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
Industry Calcul Factors