Einreihiges Zylinderrollenlager mit Nut am Außenring, Sprengring, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 45 mm |
D - Außendurchmesser | 85 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 19 mm |
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 76,5 mm |
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 54,5 mm |
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 59 mm |
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch | 73,3 mm |
a min - Min-Position Nut | 3,07 mm |
a max - Maximale Position der Nut | 3,28 mm |
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes | 4,67 mm |
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes | 4,98 mm |
rNs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser | 81,81 mm |
b min - Min-Nutbreite | 1,9 mm |
b max - Maximale Breite der Nut | 2,2 mm |
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut | 0,6 mm |
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring | 91,6 mm |
f - Dicke des Sprengrings | 1,65 mm |
Referenz des Sicherungsringes | R85 |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Masse | 0,457 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 64,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 68,9 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 8,4 kN |
N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6900 tr/min |
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9900 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,24 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,76 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,787 Hz |
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,894 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,416 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 51,5 mm |
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO | 61 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 78,5 mm |
DbN min - Mindestdurchmesser der Sicherungsringnut | 93 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz | 0,6 mm |
Industry Calcul Factors