• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP213ET2XC3U - NTN

NUP213ET2XC3U

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser108,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser78,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch84,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,066 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl108 kN
C0 - Statische Tragzahl119 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO87 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image