Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
80 mm
D - Außendurchmesser
140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
26 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
127,3 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
95,3 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
2 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
1,67 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
165 kN
C0 - Statische Tragzahl
167 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
19,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
6100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
89 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
94 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
97 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
131 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter