Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
90 mm
D - Außendurchmesser
160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
30 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
145 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
107 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
2 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
2,44 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
215 kN
C0 - Statische Tragzahl
217 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
24,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
99 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
105 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
109 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
151 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter