Einreihige Zylinderrollenlager

NUP2205EG15 - SNR

NUP2205EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser31,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch34,8 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch43,5 mm
s - Maximaler axialer Versatz0 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,17 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl39,6 kN
C0 - Statische Tragzahl35,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,3 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl9800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl17000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,25 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,75 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,008 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,504 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,404 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO37 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image