Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
55 mm
D - Außendurchmesser
100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
25 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
90 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
66 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
1,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
1,1 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
0,807 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
120 kN
C0 - Statische Tragzahl
122 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
14,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
7900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
61,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
65 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
68 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
92 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter