Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP2309EAT2XU - NTN

NUP2309EAT2XU

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser88,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser58,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch64,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl162 kN
C0 - Statische Tragzahl153 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter90,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image