Einreihige Zylinderrollenlager

NUP305EAT2XC3U - NTN

NUP305EAT2XC3U

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser54 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser34 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch38 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl49 kN
C0 - Statische Tragzahl37,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,55 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR31,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter55 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image