Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
25 mm
D - Außendurchmesser
62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
17 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
54 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
34 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
1,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
1,1 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
0,275 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
49 kN
C0 - Statische Tragzahl
37,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
4,55 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
15600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
31,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
33 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
37 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
55,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter