Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 143 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 95 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 104,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 3,4 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 240 kN C0 - Statische Tragzahl 263 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 30,6 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 86 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 106 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 149 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors