Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 85 mm |
| D - Außendurchmesser | 180 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 41 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 160 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 108 mm |
| d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 117,8 mm |
| D1 - Innendurchmesser AR-Flansch | 152,7 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 5,2 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 279 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 312 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 34,9 kN |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 3700 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,239 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,761 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,96 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,48 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,403 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 98 mm |
| dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO | 119 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 167 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2,5 mm |