Einreihige Zylinderrollenlager

NUP320 - NTN

NUP320

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings47 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser185,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser129,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch140,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,895 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl330 kN
C0 - Statische Tragzahl335 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung36 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR113 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO143 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR202 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image