Nadellager, Stützrolle, vollrollig, mit Innenring, zweiseitig gedichtet, zylindrischer Außenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 90 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 30 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 47,5 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 32 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 51 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Sans |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 1,13 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 96,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 150 kN |
| Tragzahl zylindrischer Lageraußenring | 50 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |