Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | Montageposition: Vorderachse rechts | X |
Fitting Position : Right Front | X |
Montageposition: Vorderachse links | X |
Fitting Position : Left Front | X |
Montageposition: radseitig | X |
Material Faltenbalg: Gummi | X |
Innendurchmesser 1 | 20,5 mm |
Innendurchmesser 2 | 77 mm |
Höhe | 132 mm |
Quantité | 12 |
Gewicht | 2,235 kg |
BMWSNRUNIVKSR003CHEVROLETSNRUNIVKSR003IVECOSNRUNIVKSR003FORDSNRUNIVKSR003RENAULTSNRUNIVKSR003MAZDASNRUNIVKSR003CITROENSNRUNIVKSR003DACIASNRUNIVKSR003AUDISNRUNIVKSR003ALFA ROMEOSNRUNIVKSR003SUBARUSNRUNIVKSR003MITSUBISHISNRUNIVKSR003JEEPSNRUNIVKSR003FIATSNRUNIVKSR003MINISNRUNIVKSR003NISSANSNRUNIVKSR003ISUZUSNRUNIVKSR003OPELSNRUNIVKSR003PEUGEOTSNRUNIVKSR003DAIHATSUSNRUNIVKSR003TOYOTASNRUNIVKSR003SUZUKISNRUNIVKSR003SKODASNRUNIVKSR003SEATSNRUNIVKSR003VOLKSWAGENSNRUNIVKSR003RENAULT TRUCKSSNRUNIVKSR003