Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | Fitting Position : Right Front | X |
Fitting Position : Left Front | X |
Montageposition: radseitig | X |
Material Faltenbalg: Gummi | X |
Innendurchmesser 1 | 21,5 mm |
Innendurchmesser 2 | 81 mm |
Höhe | 96 mm |
Gewicht | 0,27 kg |
VOLVOSNRUNIVKSR004CHRYSLERSNRUNIVKSR004CITROENSNRUNIVKSR004DAEWOOSNRUNIVKSR004LANCIASNRUNIVKSR004KIASNRUNIVKSR004ISUZUSNRUNIVKSR004INFINITISNRUNIVKSR004MAZDASNRUNIVKSR004LEXUSSNRUNIVKSR004MERCEDES-BENZSNRUNIVKSR004MITSUBISHISNRUNIVKSR004ALFA ROMEOSNRUNIVKSR004FIATSNRUNIVKSR004FORDSNRUNIVKSR004HYUNDAISNRUNIVKSR004PROTONSNRUNIVKSR004PEUGEOTSNRUNIVKSR004BMWSNRUNIVKSR004HONDASNRUNIVKSR004OPELSNRUNIVKSR004TOYOTASNRUNIVKSR004RENAULTSNRUNIVKSR004ROVERSNRUNIVKSR004SKODASNRUNIVKSR004SSANGYONGSNRUNIVKSR004SEATSNRUNIVKSR004NISSANSNRUNIVKSR004VOLKSWAGENSNRUNIVKSR004