Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | Fitting Position : Right Front | X |
Fitting Position : Left Front | X |
Montageposition: radseitig | X |
Material Faltenbalg: Gummi | X |
Innendurchmesser 1 | 22 mm |
Innendurchmesser 2 | 72 mm |
Höhe | 97 mm |
Gewicht | 0,236 kg |
OPELSNRUNIVKSR005PEUGEOTSNRUNIVKSR005PORSCHESNRUNIVKSR005RENAULTSNRUNIVKSR005SAABSNRUNIVKSR005ROVERSNRUNIVKSR005SEATSNRUNIVKSR005SKODASNRUNIVKSR005SMARTSNRUNIVKSR005TOYOTASNRUNIVKSR005SUBARUSNRUNIVKSR005VAUXHALLSNRUNIVKSR005ALFA ROMEOSNRUNIVKSR005VOLVOSNRUNIVKSR005SUZUKISNRUNIVKSR005VOLKSWAGENSNRUNIVKSR005AUDISNRUNIVKSR005BMWSNRUNIVKSR005CHRYSLERSNRUNIVKSR005MAZDASNRUNIVKSR005LEXUSSNRUNIVKSR005MERCEDES-BENZSNRUNIVKSR005CITROENSNRUNIVKSR005DACIASNRUNIVKSR005HONDASNRUNIVKSR005MGSNRUNIVKSR005MINISNRUNIVKSR005FORDSNRUNIVKSR005HYUNDAISNRUNIVKSR005FIATSNRUNIVKSR005DAIHATSUSNRUNIVKSR005LANCIASNRUNIVKSR005KIASNRUNIVKSR005DAEWOOSNRUNIVKSR005LADASNRUNIVKSR005LAND ROVERSNRUNIVKSR005ISUZUSNRUNIVKSR005MITSUBISHISNRUNIVKSR005NISSANSNRUNIVKSR005