
Referenz OBK50.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innendurchmesser 1 | 24 mm |
Innendurchmesser 2 | 73 mm |
Höhe | 102 mm |
Version | 8 balls |
Weight | 0,305 kg |
Bellows material | Plastique |
Fitting position | Arrière droit |