
Referenz OBK51.003
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |
Innendurchmesser 1 | 245 mm |
Innendurchmesser 2 | 78 mm |
Höhe | 1275 mm |
Weight | 0,323 kg |