Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,247 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |
Höhe | 98 mm |
Innendurchmesser 2 | 60 mm |
Innendurchmesser 1 | 24 mm |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,247 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |
Höhe | 98 mm |
Innendurchmesser 2 | 60 mm |
Innendurchmesser 1 | 24 mm |