
Referenz OBK51.009
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Höhe | 115 mm |
Innendurchmesser 2 | 74 mm |
Innendurchmesser 1 | 28 mm |
Fitting position | Roue |
Bellows material | Caoutchouc |
Weight | 0,356 kg |