![OBK52.001](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OBK52001-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGhkNy9oNjkvMTAwMDIxMDU2OTYyODYvNTE1V3g1MTVIX09CSzUyMDAxLVNOUl8xLmpwZ3xkZjVmNzU0N2M4OWVlMWJhODhkYTlkNzMwYjhkZjdjZTFhYWFlZWMzMGJjMGZmMzNhMjBlZGJhZGVhNDQ0ZDRj)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,322 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |
Innendurchmesser 1 | 236 mm |
Innendurchmesser 2 | 83 mm |
Höhe | 112 mm |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,322 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |
Innendurchmesser 1 | 236 mm |
Innendurchmesser 2 | 83 mm |
Höhe | 112 mm |