
Referenz OBK52.007
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |
Innendurchmesser 1 | 31 mm |
Innendurchmesser 2 | 75 mm |
Höhe | 107 mm |
Weight | 0,396 kg |