
Referenz OBK52.011
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Höhe | 110 mm |
Innendurchmesser 2 | 75 mm |
Innendurchmesser 1 | 31 mm |
Weight | 0,374 kg |
Fitting position | Roue |
Bellows material | Caoutchouc |