
Referenz OBK52.018
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Höhe | 144 mm |
Innendurchmesser 2 | 935 mm |
Innendurchmesser 1 | 285 mm |
Fitting position | Roue |
Weight | 0,465 kg |