
Referenz OBK52.019
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Höhe | 115 mm |
Innendurchmesser 2 | 855 mm |
Innendurchmesser 1 | 375 mm |
Weight | 0,36 kg |
Fitting position | Roue |
Bellows material | Plastique |