Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,26 kg |
Bellows material | Plastique |
Höhe | 120 mm |
Innendurchmesser 2 | 83 mm |
Fitting position | Roue |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,26 kg |
Bellows material | Plastique |
Höhe | 120 mm |
Innendurchmesser 2 | 83 mm |
Fitting position | Roue |