• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Faltenbalgsatz radseitig

OBK54.007 - SNR

OBK54.007
Referenz OBK54.007

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Innendurchmesser 1213 mm
Innendurchmesser 2825 mm
Höhe965 mm
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionRoue
Weight0,363 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA2A204/2000 => 07/2005--SeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatTOLEDOTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFABIAFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II10/2011 => 11/2014--SkodaFABIAFABIA III07/2014 => 06/2018--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenPOLOPOLO IV10/2001 => 05/2005--