Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: radseitig | X |
Material Faltenbalg: Gummi | X |
Innendurchmesser 1 | 30,5 mm |
Innendurchmesser 2 | 104 mm |
Höhe | 125 mm |
Gewicht | 0,309 kg |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: radseitig | X |
Material Faltenbalg: Gummi | X |
Innendurchmesser 1 | 30,5 mm |
Innendurchmesser 2 | 104 mm |
Höhe | 125 mm |
Gewicht | 0,309 kg |