
Referenz OBK54.021
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Innendurchmesser 1 | 23 mm |
Höhe | 115 mm |
Innendurchmesser 2 | 77 mm |
Fitting position | Roue |
Weight | 0,468 kg |