Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,273 kg |
Bellows material | Plastique |
Fitting position | Roue |
Höhe | 123 mm |
Innendurchmesser 2 | 97 mm |
Innendurchmesser 1 | 28 mm |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,273 kg |
Bellows material | Plastique |
Fitting position | Roue |
Höhe | 123 mm |
Innendurchmesser 2 | 97 mm |
Innendurchmesser 1 | 28 mm |