Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,478 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Höhe | 109 mm |
Innendurchmesser 2 | 965 mm |
Innendurchmesser 1 | 27 mm |
Fitting position | Roue |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,478 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Höhe | 109 mm |
Innendurchmesser 2 | 965 mm |
Innendurchmesser 1 | 27 mm |
Fitting position | Roue |