Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Höhe | 84 mm |
Innendurchmesser 2 | 92 mm |
Innendurchmesser 1 | 24 mm |
Fitting position | Roue |
Weight | 0,272 kg |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Höhe | 84 mm |
Innendurchmesser 2 | 92 mm |
Innendurchmesser 1 | 24 mm |
Fitting position | Roue |
Weight | 0,272 kg |