Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Roue |
Höhe | 115 mm |
Innendurchmesser 1 | 22 mm |
Bellows material | Plastique |
Weight | 0,237 kg |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Roue |
Höhe | 115 mm |
Innendurchmesser 1 | 22 mm |
Bellows material | Plastique |
Weight | 0,237 kg |