Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,288 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |
Höhe | 99 mm |
Innendurchmesser 2 | 78 mm |
Innendurchmesser 1 | 24 mm |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,288 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |
Höhe | 99 mm |
Innendurchmesser 2 | 78 mm |
Innendurchmesser 1 | 24 mm |