![OBK73.001](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OBK73001-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGhhNC9oZDIvMTAwMDIxMTQ3NDAyNTQvNTE1V3g1MTVIX09CSzczMDAxLVNOUl8xLmpwZ3w2OWFmNWFjYmFkNzFmYzExMDhhZTQzYTQzMDdkNjBjOWY1MjNhNDY2MWRkMTJkNGJhNjViYzkxMTlmYWVlYzIy)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,433 kg |
Innendurchmesser 1 | 21 mm |
Innendurchmesser 2 | 76 mm |
Höhe | 103 mm |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,433 kg |
Innendurchmesser 1 | 21 mm |
Innendurchmesser 2 | 76 mm |
Höhe | 103 mm |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Roue |