Referenz OJK51.007
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 598 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
Länge 2 | 162 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 3,293 kg |