Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Joint lenght | 995 mm |
| Mit Ring | 1 |
| Fitting position | Roue |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Weight | 2,848 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
| Verzahnung radseitig | 38 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
| Version | 6 balls |
OE Equivalents
Ford1007695Ford1084716Volkswagen, Seat7M0498099Seat, Volkswagen7M0498099XVolkswagen, Seat7M0498340XFordR98VWX3C242AAFordRE98VW3C242A1AAutomotive Compatibility
FordGalaxyGALAXY I => --FordGalaxyGalaxy => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => 03/1999--SeatALHAMBRAALHAMBRA I => 03/1999--VolkswagenSHARANSHARAN => 03/1999--VolkswagenSHARANSHARAN I => 02/2010--