• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gelenksatz

OJK52.003 - SNR

OJK52.003

OJK52.003 - SNR

Gelenksatz

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Length 2 (Driveshaft)109 mm
Fitting positionRoue
Innengewinde oder AußengewindeM10x1,5
Durchmesser Radlageranschlagsfläche563 mm
Verzahnung radseitig36
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite26
Version6 balls
Weight2,123 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1223785Ford1302515Ford1359663Ford1417778Ford1431163Ford1493015Ford1676314Volvo36001448Volvo36001450Volvo36002144Volvo36002896Volvo36002897Ford3M513A328BAFord3M513A328BBFord3M513A328BCFord3M513A328BDFord3M513A328BEFord3M513A328BFFord3M513B437DAF

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFocusFOCUS II => --FordFocusFOCUS III => --FordFocusFocus => --VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 1 => --VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 2 => --VolvoS40S40 II => --VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 2 => --