Referenz OJK52.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 529 mm |
Verzahnung radseitig | 25 |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Länge 2 | 141 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 20 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 1,655 kg |