
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 1,648 kg |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 533 mm |
Verzahnung radseitig | 25 |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Länge 2 | 141 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 22 |
Fitting position | Avant droit |